Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
RKC-95 - Structural Tubing Clamps - Base
Bill of material
RKC-95
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Clamp Inside Diameter
Inch
B
B Hole Size
0.260 Inch
C
C Overall Length
2.440 Inch
D
D Width
1.770 Inch
E
E Length
1.770 Inch
G
G Flange Length
2.950 Inch
H
H Hole Spacing Center to Center
2.240 Inch
L
L Overall Height
2.200 Inch
N
N Flange Height
0.390 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)