Nederlands
svenska
English
ORL150010000
Ready
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RL
Powered by
CAD모델 선택
{ready/federn/gasdruckfedern/design2tite/rl/rl_assmtab.prj},{NB=ORL1500100000},{BESTNR=ORL150010000},{T=RL},{NK=1500},{HUBMAX=100},{HUB=0},{FA=15.32},{FE=MIN},{D1=75},{D2=36},{DO=310},{DC=210},{D3=67},{D4=M8},{NDMD4=8.000},{KDMD4=6.647},{D5=70},{D6=40},{L1=3},{L2=18.0},{L3=15.0},{L4=8},{L5=9},{XX1=13},{AG=4},{VERS=RL_4GEW},{PPATH=rl_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
RL Series - Gas Springs
Bill of material
ORL150010000
BESTNR
Part No.
ORL150010000
ORL150010000
T
Type
RL
NK
nominal force
1500
1500
daN
HUBMAX
max. Working Stroke
100
100
mm
HUB
Working Stroke
mm
값 입력 HUB
Working Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FA
Die Open Force
15.32
15.32
KN
FE
Die closed force
KN
D1
Body Diameter
75
75
mm
D2
Piston Rod Diameter
36
36
mm
DO
Die Open Length
310
310
mm
DC
Die closed height
210
210
mm
D3
67
67
mm
D4
Thread
M8
M8
D5
70
70
mm
D6
40
40
mm
R1
Radius
2.5
2.5
mm
L1
3
3
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
15.0
15.0
mm
L4
8
8
mm
L5
9
9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청