Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RLE.F8-N - ELESA-Roues avec pied de réglable
Nomenclature
Ruote con piedino di livellamento RLE.F8-080-SBP-AS-N
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d
mm
DIM02
d1
9 mm
DIM03
d2
32 mm
DIM04
l1
45 mm
DIM05
l2
60 mm
DIM06
l3
mm
DIM07
H
mm
DIM08
B
100 mm
DIM09
L
85 mm
DIM10
b1
75 mm
DIM11
b2
80 mm
DIM12
b3
mm
DIM13
b4
mm
DIM14
h1
20 mm
DIM15
h2 min
mm
DIM16
h2 max
mm
DIM17
Résistance au roulement
N
DIM18
Charge dynamique
N
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés