Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RLE.F8-N - ELESA-Ruote con piedino di livellamento
Lista materiale
Ruote con piedino di livellamento RLE.F8-080-SBP-AS-N
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d
mm
DIM02
d1
9 mm
DIM03
d2
32 mm
DIM04
l1
45 mm
DIM05
l2
60 mm
DIM06
l3
mm
DIM07
H
mm
DIM08
B
100 mm
DIM09
L
85 mm
DIM10
b1
75 mm
DIM11
b2
80 mm
DIM12
b3
mm
DIM13
b4
mm
DIM14
h1
20 mm
DIM15
h2 min
mm
DIM16
h2 max
mm
DIM17
Scorrevolezza
N
DIM18
Portata dinamica
N
WEIGHT
Peso
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD