카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Wheels with leveling foot RLE.F8-080-SBP-AS-N
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Technopolymere wheels
RLE.F8-N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/2_technopolymere_wheels/rle_f8_n/rle_f8_n_asmtab.prj},{NB=Wheels with leveling foot RLE.F8-080-SBP-AS-N},{CODE=450981},{DESCRIPTION=RLE.F8-080-SBP-AS-N},{DIM01=80},{DIM02=9},{DIM03=32},{DIM04=45},{DIM05=60},{DIM06=30},{DIM07=108},{DIM08=100},{DIM09=85},{DIM10=75},{DIM11=80},{DIM12=40},{DIM13=37},{DIM14=20},{DIM15=95},{DIM16=115},{DIM17=1500},{DIM18=1800},{WEIGHT=760},{PPATH=rle_f8_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RLE.F8-N - Wheels with leveling foot
Bill of material
Wheels with leveling foot RLE.F8-080-SBP-AS-N
CODE
Code
450981
450981
DESCRIPTION
Description
RLE.F8-080-SBP-AS-N
RLE.F8-080-SBP-AS-N
DIM01
d
80
80
mm
DIM02
d1
9
mm
DIM03
d2
32
mm
DIM04
l1
45
mm
DIM05
l2
60
mm
DIM06
l3
30
30
mm
DIM07
H
108
108
mm
DIM08
B
100
mm
DIM09
L
85
mm
DIM10
b1
75
mm
DIM11
b2
80
mm
DIM12
b3
40
40
mm
DIM13
b4
37
37
mm
DIM14
h1
20
mm
DIM15
h2 min
95
95
mm
DIM16
h2 max
115
115
mm
DIM17
Rolling resistance
1500
1500
N
DIM18
Dynamic carrying capacity
1800
1800
N
WEIGHT
Weight
760
760
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청