Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1181-220 - RFID
Nomenclature
RLS-1181-220
ORDERNO
Numéro d’article
720-100-108
TYPE
Désignation
RLS-1181-220
PT
Type de produit
Module de lecture/écriture
OF
Cadence
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
RWD
Distance max. de lecture/écriture
31 mm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
M
Montage
non noyable
SV
Tension d'alimentation
Autonomie de la pile V
I
Interface
ContriNET USB x RFID
C
Raccordement
USB A mâle
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
WG
Poids
115.3 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
APN
Notes d'application
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    CONTRINEX
    YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
    CONTRINEX
    RLS-1301-230 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-0102-001 - RFID
    CONTRINEX
    RLS-1181-230 - RFID
    CONTRINEX
    RLS-1301-220 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-0162-001 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-1302-001 - RFID
    CONTRINEX
    RLS-1181-220-120 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-0262-001 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-2162-001 - RFID
    CONTRINEX
    RLS-1301-220-120 - RFID
    CONTRINEX
    RTL-2302-001 - RFID
    CONTRINEX
    RCS-1XX0-000 - RFID
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés