Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1181-230 - RFID
Stückliste
RLS-1181-230
ORDERNO
Artikelnummer
720-100-112
TYPE
Bezeichnung
RLS-1181-230
PT
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
OF
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
S
Standard
Proprietär
RWD
Schreib-/Leseabstand max.
36 mm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
M
Einbau
nicht bündig
SV
Versorgungsspannung
Akkulaufzeit V
I
Schnittstelle
ContriNET USB x RFID
C
Anschluss
USB A Stecker
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
WG
Gewicht
115.3 g
ECCN
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
APN
Anwendungshinweise
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen