RLS-1181-230
CONTRINEX
RFID
USB
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/usb/rls_1181_230.prj},{NB=RLS-1181-230},{ORDERNO=720-100-112},{TYPE=RLS-1181-230},{PT=Read/write module},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=0},{RWD=36},{H=M18},{HM=Chrome-plated brass},{M=non-embedabble },{SV=5 VDC/USB},{I=ContriNET USB x RFID},{C=USB A male},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{CEPDF=Conformity_RLS-LF_170601.pdf},{WG=115.3},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RLS-1181-230 - RFID
Bill of material
RLS-1181-230
ORDERNO
Part number
720-100-112
TYPE
Part reference
RLS-1181-230
PT
Product type
Read/write module
OF
Operating frequency
31.25
kHz
S
Standard
Proprietary
RWD
Read/Write distance max.
36
mm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
Chrome-plated brass
M
Mounting
non-embedabble
SV
Supply voltage
5 VDC/USB
V
I
Interface
ContriNET USB x RFID
C
Connection
USB A male
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
115.3
g
ECCN
Custom tariff number
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
APN
Aplication notes
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청