Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1300-030 - RFID
Stückliste
RLS-1300-030
ORDERNO
Artikelnummer
720-100-203
TYPE
Bezeichnung
RLS-1300-030
PT
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
OF
Schalthäufigkeit
31.25 kHz
S
Standard
Proprietär
RWD
Schreib-/Leseabstand max.
12 mm
H
Gehäusegröße
M30 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
M
Einbau
nicht bündig
SV
Versorgungsspannung
11… 32 VDC V
I
Schnittstelle
ContriNET x RFID
C
Anschluss
M12 4-Pin
TR
Temperaturbereich
-25...+80 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
WG
Gewicht
144.5 g
ECCN
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
APN
Anwendungshinweise
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen