Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1300-030 - RFID
Nomenclature
RLS-1300-030
ORDERNO
Numéro d’article
720-100-203
TYPE
Désignation
RLS-1300-030
PT
Type de produit
Module de lecture/écriture
OF
Cadence
31.25 kHz
S
Standard
Proprietaire
RWD
Distance max. de lecture/écriture
12 mm
H
Taille de boîtier
M30 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
M
Montage
non noyable
SV
Tension d'alimentation
11… 32 VDC V
I
Interface
ContriNET x RFID
C
Raccordement
M12 4 pins
TR
Plage de température
-25...+80 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
WG
Poids
144.5 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
APN
Notes d'application
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés