Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RLS-1300-030 - RFID
Bill of material
RLS-1300-030
ORDERNO
Part number
720-100-203
TYPE
Part reference
RLS-1300-030
PT
Product type
Read/write module
OF
Operating frequency
31.25 kHz
S
Standard
Proprietary
RWD
Read/Write distance max.
12 mm
H
Housing size
M30 mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
M
Mounting
non-embedabble
SV
Supply voltage
11… 32 VDC V
I
Interface
ContriNET x RFID
C
Connection
M12 4-pin
TR
Temperature range
-25...+80 °C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
WG
Weight
144.5 g
ECCN
Custom tariff number
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
APN
Aplication notes
Info
INFO
Info
Product details
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей