Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1301-230 - RFID
Nomenclature
RLS-1301-230
ORDERNO
Numéro d’article
720-100-113
TYPE
Désignation
RLS-1301-230
PT
Type de produit
Module de lecture/écriture
OF
Cadence
31.25 kHz
S
Standard
Proprietaire
RWD
Distance max. de lecture/écriture
41 mm
H
Taille de boîtier
M30 mm
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
M
Montage
non noyable
SV
Tension d'alimentation
Autonomie de la pile V
I
Interface
ContriNET USB x RFID
C
Raccordement
USB A mâle
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
WG
Poids
185.8 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
APN
Notes d'application
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés