XY-HRS025-RM1SNF
NSK
Linear Actuators
Robot Modules
R Series
RM Module
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/robot_modules/r_series/rm_module/rm_asmtab.prj},{NB=XY-HRS025-RM1SNF},{STROKE=250},{BSL=10},{MB=S - Straight},{M=},{SU=},{NOTE=Motor is mounted inline with actuator and coupled to motor using a shaft coupling. Module and accessories sold separately for customer assembly.},{STR2D=0},{X2D=250},{PPATH=rm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
RM
Bill of material
XY-HRS025-RM1SNF
PN
Part No.
XY-HRS025-RM1SNF
STROKE
Nominal Stroke
250
350
450
550
750
950
250
350
450
550
750
950
mm
BSL
Ball Screw Lead
10
20
10
20
mm
MB
Motor Orientation
S - Straight
M
Motor Adapter
None
NEMA23, 1/4" shaft, XY-P5586RM
NEMA34, 3/8" shaft, XY-P5587RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, XY-P5588RM
NEMA 23, 3/8" shaft, XY-P5717RM
NEMA34, 1/2" shaft, XY-P5718RM
None
NEMA23, 1/4" shaft, XY-P5586RM
NEMA34, 3/8" shaft, XY-P5587RM
Ø50 Pilot, Ø70 BCD, Ø14 shaft, XY-P5588RM
NEMA 23, 3/8" shaft, XY-P5717RM
NEMA34, 1/2" shaft, XY-P5718RM
SU
Sensor Unit
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3543RM
None
NPN Photo Sensor (3 pcs), XY-L3543RM
NOTE
Note
Motor is mounted inline with actuator and coupled to motor using a shaft coupling. Module and accessories sold separately for customer assembly.
MAXS
Max Speed
778
mm/s
TORQ
Breakaway Torque
0.26
N-cm
BSI
Ball Screw Inertia
3.50E-05
kg-m^2
MASS
Module Mass
9.5
kg
BACK
Backlash
0.005
mm
TP
Transportable Payload
40kg (horizontal orientation, 9.8m/s^2 acceleration, 120N-m Pitch Moment)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청