카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RMBL13-076
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_13_metric.prj},{NB=RMBL13-076(0)_1},{ARTNR=RMBL13-076},{CODE=RMBL13-076},{DH=12.70},{DD=7.14},{LO=76.20},{RG=6.1},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=117},{S2=26.7},{F2=163},{S3=30.5},{F3=187},{SN=38.1},{BXH=2,40 x 1,40},{DE=12.70},{B=2.780},{H=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RMBL Ø 13 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL13-076
ARTNR
RMBL13-076
RMBL13-076
DH
Hole diameter
12.70
mm
DD
Rod diameter
7.14
mm
LO
Free length
76.20
76.20
mm
RG
Rate /±10%
6.1
6.1
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
19.1
19.1
mm
F1
Force
117
117
N
S2
Deflection for long life
26.7
26.7
mm
F2
Force
163
163
N
S3
Max. operating deflection
30.5
30.5
mm
F3
Force
187
187
N
SN
Max. deflection
38.1
38.1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
LL-050 Spring - LL Spring
D-M-E
06.02.2017
End plug set screws - Components for externally heated manifold systems
D-M-E
09.05.2017
YSWU - Rectangular spring · over compression spring (light blue)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SN2562 - System compression spring
STRACK
31.10.2022
241.14. - High performance compression spring, SF, Colour Green, DIN ISO 10...
FIBRO
21.07.2023
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
KM20 - Mono stage
PMI
13.05.2021
MDO - Hydraulic with piston sensing cylinders
MINDMAN
04.11.2021
EBR-04M/G* - Electric actuator
CKD
13.07.2023
Lockable gas traction springs
Bansbach easylift
04.05.2022
SN2590 - System compression spring
STRACK
31.10.2022
RMBL Ø 1/2 - Medium duty die springs
Special Springs
12.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청