카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RMBL38-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_38_metric.prj},{NB=RMBL38-115(0)_1},{CODE=RMBL38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=40.3},{SX=0.0},{S1=28.6},{F1=1151},{S2=40.0},{F2=1611},{S3=45.7},{F3=1841},{SN=57.2},{BXH=8,30 x 3,60},{DE=38.10},{B=9.525},{H=3.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
RMBL Ø 38 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL38-115
CODE
-
RMBL38-115
RMBL38-115
DH
Hole diameter
38.10
mm
DD
Rod diameter
19.05
mm
LO
Free length
114.30
114.30
mm
RG
Rate /±10%
40.3
40.3
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
28.6
28.6
mm
F1
Force
1151
1151
N
S2
Deflection for long life
40.0
40.0
mm
F2
Force
1611
1611
N
S3
Max. operating deflection
45.7
45.7
mm
F3
Force
1841
1841
N
SN
Max. deflection
57.2
57.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청