Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
RMT Series - 180° Reversing clamping cylinder
Bill of material
RMT25-Q-25
MODEL
Model
RMT
RCT
Rotary cylinder torque
AG
Applicable gripper
GBS
Gripper bore size
mm
MODEL1
Model1
SS
Sensor switch
NOSS
Number of sensor switch
PS
Proximity sensor
NOPS
Number of proximity sensor2
A
118.0 mm
B
83 mm
C
3.0 mm
D
8 mm
E
6.0 mm
F
M3x0.5Px6dp mm
G
6.0 mm
H
2 mm
J
2.0 mm
K
3.0 mm
M
14.0 mm
N
38.0 mm
P
6.5 mm
Q
3 mm
R
33 mm
LC
L Close
24.0 mm
LO
L Open
27.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen