Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
RMT Series - 180° Reversing clamping cylinder
Bill of material
RMT25-Q-25
MODEL
Model
RMT
RCT
Rotary cylinder torque
AG
Applicable gripper
GBS
Gripper bore size
mm
MODEL1
Model1
SS
Sensor switch
NOSS
Number of sensor switch
PS
Proximity sensor
NOPS
Number of proximity sensor2
A
118.0 mm
B
83 mm
C
3.0 mm
D
8 mm
E
6.0 mm
F
M3x0.5Px6dp mm
G
6.0 mm
H
2 mm
J
2.0 mm
K
3.0 mm
M
14.0 mm
N
38.0 mm
P
6.5 mm
Q
3 mm
R
33 mm
LC
L Close
24.0 mm
LO
L Open
27.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés