Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CHELIC
説明
RMT Series - 180° Reversing clamping cylinder
部品表
RMT25-Q-25
MODEL
Model
RMT
RCT
Rotary cylinder torque
AG
Applicable gripper
GBS
Gripper bore size
mm
MODEL1
Model1
SS
Sensor switch
NOSS
Number of sensor switch
PS
Proximity sensor
NOPS
Number of proximity sensor2
A
118.0 mm
B
83 mm
C
3.0 mm
D
8 mm
E
6.0 mm
F
M3x0.5Px6dp mm
G
6.0 mm
H
2 mm
J
2.0 mm
K
3.0 mm
M
14.0 mm
N
38.0 mm
P
6.5 mm
Q
3 mm
R
33 mm
LC
L Close
24.0 mm
LO
L Open
27.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)