Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
RNNAA, RNNAB, RNNDA, RNNDB, TRNNAA, TRNNAB, TRNNDA, TRNNDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - No Shoulder - Threaded - No Surface Treatment
Nomenclature
RNNAA10-P13.0-B5-L5-A30-E3
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
Sélection de L
mm
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
LL
l
mm
R1
0 mm
W
0.0 mm
EE
e
0.000 mm
R
10 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Position du méplat
ALT3
Flat Machining
ALT4
Diamètre du filetage
MC
ALT5
Dégagement
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés