피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
R131R004991R0
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/robot_sp_asmtab.prj},{NB=R131R004991R00 0 A},{INFO1=info1_robot},{US=ROBOT130 (130x130)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6050},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=130},{CD1MIN0=0},{CD1MIN=310},{PPATH=robot_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=13},{LX=499},{WH0=9.1},{WC=2.8},{WH100=1.2},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
ROBOT - 벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)
BOM
R131R004991R0
INFO1
Long description
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 리니어 유닛입니다. 스틸 강화 폴리우레탄 벨트, 우수한 강성의 압출 알루미늄 프로파일, 재순환 볼 가이드 2개를 통해 고하중 용량 및 역동성을 제공하도록 구조가 설계되었습니다. 구동 시스템은 전용 폴리우레탄 씰링 스트립으로 보호됩니다.
CODE
Code
R131R004991R0
R131R004991R0
US
장치 크기
ROBOT130 (130x130)
ROBOT130 (130x130)
STROKE
유효 스트로크
mm
값 입력 STROKE
유효 스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
ICP
초기 캐리지 위치
CN
캐리지 번호
1
2
1
2
CD1
중심 거리 1
TRAN
트랜스미션
AC 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø15
오른쪽의 단순 축 Ø15
왼쪽의 단순 축 Ø15
AC 41 중공축
오른쪽 및 왼쪽 출력 축 Ø15
오른쪽의 단순 축 Ø15
왼쪽의 단순 축 Ø15
W
무게
11.90
11.90
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청