Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
TAIYO
Description
Rod end eye (T-end)
Bill of material
RTH-16-H
CB
Bore size
mm
RT
Rod type
PC
RTH-16-H
AV
27 mm
CE
60 mm
CK
16.0 mm
CR
20 mm
ED
39 mm
EF
0 mm
EM
25.0 mm
ER
23 mm
J
8 mm
KK
16 mm
LE
23 mm
RA
80 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir