Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 61 Neumática Estándar - Rodajas con Rueda Neumática
Lista de materiales
61-08301-76-1
PN
Reference Number
61-08301-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
320 lbs.
SERIES
Serie
61
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
Pulgada
SIZE
Tamaño
2.80/4
PR
Clasificación de Capas
4
OH
Altura Total
11.00 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.63 Pulgada
BRNG
Balero
Rodillos Rectos
WGHT
Peso
13 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
4.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
6.25 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
2.4375 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
4.9375 Pulgada
XST
Ranurado a X
3.375 Pulgada
YST
Ranurado a Y
5.25 Pulgada