Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 80 con Pestaña Doble Estándar - Rodajas con Pestaña
Lista de materiales
80-05201-29-2
PN
Reference Number
80-05201-29-2
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
6000 lbs
SERIES
Serie
80
CT
Tipo de Rodaja
Pestaña Doble
WD
Diá.
Pulgada
WW
Anchura
1.69 Pulgada
WT
Material
Pestaña Doble de Acero
OH
Altura Total
8.00 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
32 lb
C
Diá. de Pestaña C
6.00 Pulgada
D
Ancho Sobre Pestaña D
3.00 Pulgada
E
Longitud de Centro de Rueda E
3.25 Pulgada
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
6 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
7.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
4.5 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
6 Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD