Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Caster Concepts
Descripción
Rodajas Serie 91 con Ranura-V Estándar - Rodajas con Ranura-V
Lista de materiales
91-12401-16-1
PN
Reference Number
91-12401-16-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
8400 lbs
SERIES
Serie
91
CT
Tipo de Rodaja
WD
Diá.
12 Pulgada
WW
Anchura
Pulgada
WT
Material
Hierro Dúctil
A
Ancho de Ranura A
2 Pulgada
E
Profundidad de Ranura E
1 Pulgada
OH
Altura Total
15.5 Pulgada
SL
Distancia de Voladizo
2.50 Pulgada
BRNG
Balero
WGHT
Peso
141 lb
SLO
Seguro Giratorio
WB
Frenos de Ruedas
TG
Guarda Pies
XTPS
Tamaño de Placa Superior X
8.5 Pulgada
YTPS
Tamaño de Placa Superior Y
8.5 Pulgada
XBHS
Espacia Entre Agujeros X
7 Pulgada
YBHS
Espacio Entre Agujeros Y
7 Pulgada