Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
ROF RM 32 - Flangia rotante
Lista materiale
11001821 Flangia rotante ROF RM 32
BNR
N. di catalogo
11001821
TYP
Tipo
ROF RM 32
B1
Larghezza B1
45.000 mm
B2
Larghezza B2
25.000 mm
B3
Larghezza B3
12.000 mm
B4
Larghezza B4
2.000 mm
B5
Larghezza B5
42.000 mm
D1
DiametroD1
80.000 mm
D2
DiametroD2
25.000 mm
D3
DiametroD3
9.000 mm
D4
DiametroD4
9.000 mm
D5
DiametroD5
55.000 mm
D6
DiametroD6
36.000 mm
G1
Filettatura G1
M 6
H1
Altezza H1
8.000 mm
L2
Lunghezza L2
28.300 mm
L3
Lunghezza L3
48.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
0.320 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD