Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Opis
Rolki - Rolki
Lista materiałowa
RNVG43(15M8)
CODE
Kod
TYPE
Typ
E
mm
D
mm
C
14.0 mm
M
9.00 mm
G
2.00 mm
N
N (klucz płaski)
Allen key 6
A
15.0 mm
B
M8 mm
P
10.50 mm
F
mm
L
mm
H
mm
VER
Wersja
LF
Lateral floating x
FR
dla szyny
MRG43-FXRG
DC
Współcz. dynamiczny C
7600 N
CO
Nośność Co prom
4000 N
CO2
Nośność CO oś
N
W
Waga
50 g
MAT
Materiał
SHOW1
1
SHOW2
0