Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
ROLLER UNIT
Lista materiale
140A59001/0055
DESC
Description
TPU ROLLER UNIT - BRASS PIN - 001 - 0055
CODE
Codice
140A59001/0055
TYPE
Tipo
NR
Number of rollers
S
Passo
L
Lunghezza
55
A
Lunghezza
18 mm
B
Lunghezza
36.6 mm
C
Diametro
20 mm
D
Interasse
26.6 mm
E
Filetto
M6
F
Lunghezza
2 mm
G
Lunghezza
14.2 mm
H
Interasse
32 mm
I
Lunghezza
59 mm