Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GGB
Description
Rondelles de butée DU mm - Rondelles de butée mm
Nomenclature
WC22DU
BESTNR
Référence
DI
Diamètre intérieur
mm
D0
Diamètre extérieur
mm
ST
Epaisseur
mm
DD
Diamètre du trou de positionnement +/-0.125
mm
DP
Trou de positionnement
mm
HA
Profondeur du lamage
mm
GEW
Poids
g
LINK
Lien vers le site de GGB
Website
KAT
Catégorie
Metal-polymer plain bearings
MAT
Matériau
DU
TEST
Testé selon ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Approuvé selon la norme
FAR 25.853 und FAR 25.855
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
peu d'entretien ou sans entretien
Yes
TL
Fonctionnement à sec
Yes
GOELT
Huilé
Yes
GFT
Graissé
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84833080
MES
Propriétés des matériaux
good wear resistance under a wide load and temperature range when running dry
FVL
Pour une meilleure performance
Dry DP4 / DP11, oil lubricated DP4 / D31, grease lubricated DP4 / DX, water lubricated DP4-B, media lubricated DP4 / DP31