117171
Sikla
Simotec
siFramo 100
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_100/ah_asmtab.prj},{NB=117171(FLS=2 ANK=1 ANKT= KM=1 KMT= SP=0 HUB=0 LODLEVEL=400)},{TYP=DF AH},{LODLEVEL=400},{G=20.0},{VERP=1},{ARTNR=117171},{B=100},{L=383},{H=746},{FLS=2.000},{ANK=1.000},{ANKT=},{KM=1},{KMT=},{SP=0},{HUB=0},{PPATH=assemblies/ah_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Roof duct DF AH - Roof duct DF AH
Bill of material
117171
TYP
Type
DF AH
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
G
Weight
20.0
kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117171
B
100
mm
L
383
mm
H
746
mm
FLS
Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
mit Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
mit Formlockschrauben
ANK
Anchor fastening
Without anchor
With anchor
Without anchor
With anchor
ANKT
-
-
KM
Clamp mounting
Without clamp
With clamp
Without clamp
With clamp
KMT
For carrier width
-
-
SP
Clamping range
0
0
mm
HUB
Carrier height
0
0
mm
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청