117170
Sikla
Simotec
siFramo 80
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_80/av_asmtab.prj},{NB=117170(SCH=1 ANK=1 ANKT= KM=1 KMT= SP=0 HUB=0 LODLEVEL=400)},{TYP=DF AV},{LODLEVEL=400},{G=20.5},{VERP=1},{ARTNR=117170},{B=220},{H=750},{SCH=1},{ANK=1.000},{ANKT=},{KM=1},{KMT=},{SP=0.000},{HUB=0},{PPATH=av/av_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Roof duct DF AV - Roof duct DF AV
Bill of material
117170
TYP
Type
DF AV
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
G
Weight
20.5
kg
VERP
Packing (piece)
1
ARTNR
Part No.
117170
B
220
mm
H
750
mm
SCH
Schraubenbefestigung
ohne Schraube
mit Schrauben
ohne Schraube
mit Schrauben
ANK
Anchor fastening
Without Anchor
With Anchor
Without Anchor
With Anchor
ANKT
Anchor type
-
-
KM
Clamp
Without Clamp
With Clamp
Without Clamp
With Clamp
KMT
Beam width
-
-
SP
Clamping range
0.000
0.000
mm
HUB
Carrier height
0
0
mm
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청