Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
Roof fan FDvF 250/280 - Roof fan
Bill of material
20001772
CNSORDERNO
Article number
TYP
Type
CNSMASSEXACT
Weight
kg
DD
Pressure difference
Pa
SA
Safety type
PZ
Number of poles
SD
Sync. RPM at 50 Hz
SD1
From 10 Hz
SD2
To 60 Hz
ML
Engine power
kW
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
BG
Size
BA
Design type
B14/IP55
INFO
Info text
Информация
Info text
ASTEXT
Specification
Dachventilator Typ FDvF 250 / 280 zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg/m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus Kondensatwehr als umlaufende Tropfkante und einer Labyrinthdichtung. Bei ExAusführung zusätzlich mit einer Fettsperre, von außen nachfüllbar, und Lippendichtung, VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatablaufstutzen an der tiefsten Gehäusestelle. Hochleistungslaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
VS
Flow
m^3/h