Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
Roues en polyuréthane TR avec profil ergonomique bombé, corps en aluminium, monture pivotante jumelée electrosoudée (EEG MHD) avec blocage - Wheels in 'TR' polyurethane, high thickness and rounded profile with aluminum core
Nomenclature
659274
COD
Code
mm
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
LC1
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés