Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
Round Poly - Wheels
Bill of material
04202-51-08
PN
Reference Number
04202-51-08
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
500 lbs.
SERIES
Series
Round Poly
WD
Dia.
Zoll
WW
Width
2 3/16 Zoll
HUBL
Hub Length
2 7/16 Zoll
BORE
Bore
1/2 Zoll
BRNG
Bearing
Ball Bearing
WT
Material
WGHT
Wt.
2.00 lb.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen