Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
Round Poly - Wheels
Bill of material
04202-51-08
PN
Reference Number
04202-51-08
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
500 lbs.
SERIES
Series
Round Poly
WD
Dia.
Pouce
WW
Width
2 3/16 Pouce
HUBL
Hub Length
2 7/16 Pouce
BORE
Bore
1/2 Pouce
BRNG
Bearing
Ball Bearing
WT
Material
WGHT
Wt.
2.00 lb.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés