Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
RoundWay Linear Roller Bearing - RoundWay Linear Roller Bearing
Bill of material
RW24A
PN
Part Number
T
Type
N
60 Case LinearRace
ND
Nominal Diameter
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
0.00 Дюйм
D
0.00 Дюйм
E
0.00 Дюйм
F
Length
0.00 Дюйм
G
Length
0.00 Дюйм
H
Length
0.00 Дюйм
J
Length
Дюйм
KH
Hole
0.00 Дюйм
L
0.00 Дюйм
ND1
60 Case LinearRace Diameter d
Дюйм
ML
60 Case LinearRace Maximum Length
0
MASS
60 Case Solid LinearRace Mass
lb/in
MASS2
Bearing Mass
0.00 lb
DLC
Dynamic Load Capacity
0 lb
M
0.00 Дюйм
KB
Bore
0.00 Дюйм
SIZE
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей