Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RP-100 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages à rouleaux
Nomenclature
RP-100 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000341
TYP
Type
RP
MODEL
Modèle
100
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
25.40 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
140.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
0.20 kg
M
Poids
0.23 kg
ZB
Diamètre du cylindre
19.10 mm
ZV
Volume du cylindre
3.60 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.051 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.18 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.18 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.01 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
80.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070