Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RP-25 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages à rouleaux
Nomenclature
RP-25 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000579
TYP
Type
RP
MODEL
Modèle
25
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
28.70 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
245.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
1.00 kg
M
Poids
0.519 kg
ZB
Diamètre du cylindre
25.20 mm
ZV
Volume du cylindre
8.20 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.115 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.21 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.21 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.01 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
80.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés