Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-35 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-35 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
150000870
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
35
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
25.40 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
720.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
5.00 kg
M
Masse
1.846 kg
ZB
Zylinderbohrung
41.10 mm
ZV
Zylindervolumen
17.00 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.238 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.33 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.33 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.01 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
110.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070