Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-40 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-40 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000306
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
40
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
50.80 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
850.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
8.00 kg
M
Masse
2.775 kg
ZB
Zylinderbohrung
44.40 mm
ZV
Zylindervolumen
28.00 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.392 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.39 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.39 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
160.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070