Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-43 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-43 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000020
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
43
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
76.20 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
1750.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
25.00 kg
M
Masse
7.30 kg
ZB
Zylinderbohrung
63.50 mm
ZV
Zylindervolumen
120.60 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
1.668 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.59 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.59 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
380.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070