Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
RP-43 - Pince parallèle à 2 doigts à guidages à rouleaux
Nomenclature
RP-43 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000020
TYP
Type
RP
MODEL
Modèle
43
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
76.20 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
1750.00 N
GE
Poids de pièce recommandé
25.00 kg
M
Poids
7.30 kg
ZB
Diamètre du cylindre
63.50 mm
ZV
Volume du cylindre
120.60 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
1.668 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.59 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.59 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
380.00 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070