Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-50 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-50 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000602
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
50
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
12.70 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
90.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
0.10 kg
M
Masse
0.145 kg
ZB
Zylinderbohrung
15.90 mm
ZV
Zylindervolumen
1.64 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.023 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.14 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.14 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.01 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
80.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070