카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA12N 08,5X0160
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa12n.prj},{NB=RPA12N 08,5X0160},{SIG=RPA12N},{COD=RPA12N 08,5X0160},{D1=8.5},{D2=14},{L=250},{K=6.5},{R=0.5},{MAT=Acciaio 1.2343 - 1.2344},{DT=47 ± 5 HRC},{DS=980 - 1100 Hv},{RES=>= 1370},{TR=Nitrurazione gassosa},{FIN=Rettifica e lappatura}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 160
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA 12N - Nitrided ejector pin - type FIAT
Bill of material
RPA12N 08,5X0160
SIG
Designation
RPA12N
COD
Code
RPA12N 08,5X0160
RPA12N 08,5X0160
D1
Diameter
8.5
8.5
mm
D2
Diameter
14
14
mm
L
Length
250
250
mm
K
Height
6.5
6.5
mm
R
r (+0.2)
0.5
0.5
mm
MAT
Material
Steel 1.2343 - 1.2344
DT
Head hardness
47 ± 5 HRC
DS
Shaft hardness
980 - 1100 Hv
RES
Tensile strength
>= 1370
TR
Thermic treatment
Gas nitriding
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청