Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 124
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA 21 - Copper ejector pins ISO 6751
Bill of material
RPA21 04,20X125
SIG
Designation
RPA 21
COD
Code
D1
d1 (g6)
mm
D2
d2 (-0.2)
mm
K
k (-0.05)
mm
L
(+2.0)
mm
MAT
Material
Steel 1.3343 (hss)
DT
Head hardness
42±2 HRC
DS
Shaft hardness
60±1 HRC
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely grounded
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen