Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 124
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA 21 - Copper ejector pins ISO 6751
Bill of material
RPA21 04,20X125
SIG
Designation
RPA 21
COD
Code
D1
d1 (g6)
mm
D2
d2 (-0.2)
mm
K
k (-0.05)
mm
L
(+2.0)
mm
MAT
Material
Steel 1.3343 (hss)
DT
Head hardness
42±2 HRC
DS
Shaft hardness
60±1 HRC
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely grounded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés