카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA22 04,50X250
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa22.prj},{NB=RPA22 04,50X250},{SIG=RPA 22},{COD=RPA22 04,50X250},{D2=8},{R=0.300},{MAT=1.4125 (inox)},{DT=35+-5 HRC},{DS=60+-2 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Finemente retificati}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA 22 - Stainless steel ejector pin "NIROSTA" ISO 6751
Bill of material
RPA22 04,50X250
SIG
Designation
RPA 22
COD
Code
RPA22 04,50X250
RPA22 04,50X250
D1
Diameter
4.50
4.50
mm
D2
Diameter
8
8
mm
K
Height
3.0
3.0
mm
L
Length
250
250
mm
MAT
Material
1.4125 (inox)
DT
Head hardness
35±5 HRC
DS
Shaft hardness
60±2 HRC
TR
Thermic treatment
Hardened
FIN
Surface finishing
Finely grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청