Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 313
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA061 - Plastic and die casting
Bill of material
RPA061 0,8X3,8X175
CODE
Code
A
a
B
b
D1
d1
D2
d2
K
k
R
r
L1
L2
l2
MAT
Material
Steel 1.2842
TT
Thermal traction
Quenching
NOTE
Note
Sepial measurements are carried out on request
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés