Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 517
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPA11 - Plasma nitrided and oxidated ejector pins DIN 1530 Forma A
Bill of material
RPA11 06,5X125
SIG
Designation
RPA11
COD
Code
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
K
Height
mm
R
+0.2
mm
L
Length
mm
MAT
Material
Steel 1.2343 - 1.2344
DT
Head hardness
47 ± 5 HRC
DS
Shaft hardness
> 1050 HV
RES
Tensile strength
>= 1450 N/mm²
TR
Thermic treatment
Nitrurazione ed ossidazione (neri)
FIN
Surface finishing
Finely grounded
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)