카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPBC Ø 26
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rpbc_bussola.prj},{NB=A RPBC 26},{SIG=RPBC},{COD=RPBC 26X27},{D=26},{VER=2},{L=54},{L1=27},{L2=27},{LB=11},{LC=11},{LF=15},{F=M 8},{D2=20},{S1=27},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica},{CON=0.05 Max}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPBC - Tapered interlocks -short type
Bill of material
RPBC Ø 26
SIG
Designation
RPBC
COD
Code
RPBC 26X27
RPBC 26X27
D
26
26
mm
L
54
54
mm
L1
27
27
mm
L2
27
27
mm
LB
11
11
mm
LC
11
11
mm
LF
15
15
mm
F
M 8
M 8
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
HD
Surface hardness
61-63 HRC
RES
Core resistance
110-130 kg/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding
CON
Concentricity
0.05 Max
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RPCC - Tapered interlocks -short type
Rigon
28.05.2024
RPBL - Tapered interlocks -long type
Rigon
28.05.2024
2442.12. - Centering unit
FIBRO
21.07.2023
R0324 - Conical interlock - CON
PlaSteel
04.06.2019
CENCON_C - Centering unit
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청