Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Duplomatic
Descrizione
RPCE2-*-T3 - Valvola regolatrice di portata pilotata a tre vie con comando elettrico proporzionale - ISO 6263-06 (CETOP 06)
Lista materiale
RPCE2-70-T3/52-24
TIPO
Tipo valvola
RPC
E
Comando elettrico proporzionale
E
DN
Dimensione nominale
2 = ISO 6263-06 (CETOP 06)
CF
Portata controllata
70 = 80 l/min
T3
Versione a tre vie
T3
P
Pilotaggio
SER
Numero di serie
52
NV
Tensione nominale solenoide
24 = Tensione nominale solenoide 24 VCC
GU
Guarnizioni
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD